选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-R200-01 安装辅助件

辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mm

主要优势一览

  • 用于圆形钢或板材的支架
  • 简单且快速的安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R200-01 技术数据

材料铝
金属片(钢),镀锌
螺纹连接包含用于装配的螺丝
质量大约 60 g
尺寸
高度38 mm
宽度32,5 mm
长度48 mm
注意在所有轴上无级可调
系列R200 系列
一般说明