选择您所在的国家/地区

转至全球网站

TC-LCDC-8A-24VDC 脉冲计数器装置

带数字显示的积算仪、计时器或转速计单元

主要优势一览

  • 多功能装置,具有多种工作模式,例如转速计、其他计数器、产出时间显示屏、位置显示屏、正常工作时间计时器、秒表、过程显示屏
  • 编码器的 HTL 输入和具有 NPN、PNP 和 NAMUR 特性的传感器
  • 明亮、高对比度的显示屏,具有与事件相关的颜色版本
  • 对显示符号和单位的七段式显示屏的仿真
  • 用于向编码器供电的辅助电压输出 5/24 V DC
  • 使用 24 个内插点实现的线性化
  • 多种功能,例如缩放、滤波器、启动超控

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

TC-LCDC-8A-24VDC 技术数据

类型带背光功能的 LCD 图形显示屏
数字位数8
显示值数字高度 13 mm
显示器
触摸屏技术电阻性
颜色在红色、绿色、黄色之间切换的能力
显示间隔-99999999 ... 99999999
准确度测量值:±50 ppm,± 1 位数
熔断外部: T 0,1 A
工作电压UB18 ... 30 V DC
工作电流IB大约 100 mA (无负载)
电源旋转编码器:24 V DC(约 1 V,小于 UB)
最大 250 mA
接口类型串行 RS-232
传输速率9600、19200 或 38400 波特
输入类型增量 PNP、NPN、NAMUR 或 Tri-State
输入格式HTL(低:0…3 V,高:9…30 V)
连接两根支线:A、B
输入频率最大 250 kHz
负载电流最大 6 mA/Ri > 5 kΩ / 470 pF
输入类型3 x 控制输入
输入格式HTL、PNP(低:0 V … 3 V,高:9 V … 30 V)
输入频率最大 10 kHz
负载电流最大 2 mA/Ri > 15 kΩ/470 pF
编号/类型模拟量输出
可配置为 电流或电压输出
电流0/4 mA … 20 mA (最大负载:270 Ω)
电压-10 ... 10 V (最大 2 mA)
分辨率16 位
±0.1 %(0 °C … 45 °C 时)
±0.15 %(-20 °C … 0 °C 时以及 45 °C … 60 °C 时)
响应时间< 150 ms
输出类型4 x 控制输出
输出格式PNP
输出电压5 V … 30 V (取决于 COM+ 处的电压)
输出额定工作电流最大 200 mA
响应时间< 1 ms
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
低电压
指令 2014/35/EUEN 61010-1:2010+A1:2019
EN 61010-2-201:2018
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
防护等级IP65(前部)
IP20(连接侧)
连接螺丝接线端子
1.5 mm2, AWG 16
材料
外壳ABS, UL 94 V-0
安装面板安装
开孔(宽 x 高):91 x 43 mm
质量大约 200 g
尺寸
高度48 mm
宽度96 mm
深度116 mm
一般说明