选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y 带电缆的阀门连接器

阀门连接器,A 型 2 引脚+PE 至 M12 插头不锈钢 1.4404,A 型 2 引脚,PVC 蓝色缆线,NAMUR

主要优势一览

  • 符合 EN 175301-803 A/ISO 4400 标准(以前为 DIN 43650 标准)的阀门连接器
  • 适用于 NAMUR 技术
  • 镀金触点
  • 不锈钢制成的对动螺旋
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 适用于铺设符合 DIN EN 60079-14:2014 标准的本质安全型电路

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y 技术数据

连接器 1
连接阀门连接器 DIN
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数2 + PE
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数2
编码A 码
工作电压UB最大 250 V AC/DC
测试电压1500 V eff AC
工作电流IB最大 4 A
单位长度电感R'max. 0,053 Ω/m
单位长度电容C'101,8 nF/km
单位长度电感L'0,581 mH/km
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
阀门连接器: DIN EN 175301-803
环境温度
连接器 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
连接器 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
柔性电缆-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
存储温度连接器 2 : -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) :
污染程度3
连接器 1
拧紧扭矩0,4 Nm
防护等级IP67
连接器 2
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP67 / IP68 / IP69
污染程度3
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,固定式
> 15 倍缆线直径,活动
护套颜色蓝色(类似于 RAL 5015)
芯数2
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
长度L0,6 m
电缆代码Li YY 2 x 0.34
质量51,96 g
连接器 1
主体PA,黑色
密封件NBR
接触表面银
连接器 2
滚花螺钉连接不锈钢 1.4404 / AISI 316L
主体TPU,黑色
接触表面金
易燃性V-2
电缆
护套PVC
磁芯绝缘PVC
一般说明