选择您所在的国家/地区

转至全球网站

M-LB-2800 Insulation Spacer

Insulation spacer for surge protection system M-LB-2000

主要优势一览

  • For surge protection system M-LB-2000
  • Color black
  • DIN rail mountable
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

M-LB-2800 技术数据

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humiditymax. 95 % , without condensation
MaterialPolyamide (PA)
Massapprox. 40 g
Dimensions2 x 93 x 77 mm (0.08 x 3.7 x 3 inch) (W x H x D)
Height93 mm
Width2 mm
Depth77 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。