选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OFR-30/18 500pcs 光学反射膜

反光带

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-30/18 500pcs 技术数据

结构类型矩形
光学元件微角锥棱镜
环境温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
材料F6000
尺寸30 mm x 18 mm
高度18 mm
宽度30 mm
安装自粘
存储在阴凉干燥处保存
补充信息安装和处理薄膜时,环境温度应不低于 18 °C。
一般说明