选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V112-G-10M-PVC 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M12直型,A编码,12针,PVC线缆黑色

主要优势一览

  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V112-G-10M-PVC 技术数据

定制剥线长度 50 mm , 导线端箍
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数12
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB30 V
工作电流IB1,5 A
浪涌保护类别 II
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度
插塞式连接器-28 ... 90 °C (-18,4 ... 194 °F)
固定缆线-28 ... 90 °C (-18,4 ... 194 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP65/IP67/IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径7,2 mm
弯曲半径54 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数12
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
3 号芯: 白色
4 号芯: 绿色
5 号芯: 粉色
6 核: 黄色
7 芯: 黑色
8 芯:灰色
9 芯:红色
10 芯:紫色
11 芯:灰色/粉色
12 芯:红色/蓝色
内芯构造18 x 0,1 mm
长度L10 m
质量489,8 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件NBR
接触表面镀金 (Au)
易燃性HB
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性阻燃性
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明