选择您所在的国家/地区
OMT300-R201-UEP-IO-0,3M-V1-L 测距传感器
测距传感器
主要优势一览
- 微型设计,提供通用安装选项
- 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间
- 多像素技术 (MPT) - 精确无误的信号评估
- 服务和过程数据 IO-link 接口
- 模拟量输出 0 ...10 V DC
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OMT300-R201-UEP-IO-0,3M-V1-L 技术数据
| 测量范围 | 100 ... 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 | ||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 角度偏差 | 最大 +/- 1,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| 光点直径 | 大约 3 mm 相距 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| 发散角 | 大约 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 470 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 开关输出激活 常灭 - 开关输出停用 | |
| 控制元件 | 示教按键 | |
| 控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | I0 | < 18 mA 在 24 V 供电下 |
| 防护等级 | III |
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 智能传感器(0 型/3.3 型) | |
| 设备 ID | 0x11191C (1120540) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 3 ms | |
| 过程数据位宽 | 过程数据输入 4 字节 过程数据输出 2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A |
| 开关类型 | 默认设置为: C/Q - 针脚 4:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link U—针脚 2:模拟量输出 0 ...10 V | |
| 信号输出 | 1 路推挽输出 , 1 路模拟量输出 , 短路保护,反极性保护,电涌保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 响应时间 | 2 ms |
| 输出类型 | 1 电压输出: 0 ... 10 V | ||||
| 负载电阻器 | > 1 kΩ 输出电压 ; ≤ 470 Ω 电流输出 | ||||
| |||||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2014 |
| 温度漂移 | 0,05 %/K | |
| 预热时间 | 5 min | |
| 重复精度 | < 0.5% | |
| 线性度误差 | 0.5% |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。 |
| 环境温度 | 10 ... 50 °C (50 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 连接 | 300 mm 固定缆线,带 4 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 55 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 0,3 m | ||||||||||