选择您所在的国家/地区
VMBI-2+P-0,6M-PUR-V1-G 带电缆的阀门连接器
阀门连接器,B 型 (Ind),2 针+PE 转 M12 直头插头 A 型 3 针,PUR 黑色线缆,适用于拖链
主要优势一览
- 模制密封件
- 适用于拖链
- 阻燃缆线
- 无卤
- 耐油
- 抗振性
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VMBI-2+P-0,6M-PUR-V1-G 技术数据
| 连接器 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 连接器 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 工作电压 | UB | 48 V AC / 60 V DC |
| 工作电流 | IB | 最大 4 A |
| 防护等级 | EN 60529 | |
| 插头连接 | 阀门连接器: 根据 DIN EN 175301-803 M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
| 易燃性 | DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94 | |
| 无卤 | DIN VDE 0472-815 | |
| 耐紫外线 | DIN EN ISO 4892-2-A | |
| 耐油 | DIN EN 60811-2-1 |
| 环境温度 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 污染程度 | 3 | |||||||||||||
| 连接器 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65/IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 拖链适用性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 45 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无卤 | 是 | |||||||||||||||||||
| 连接器 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 连接器 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。