选择您所在的国家/地区
V3-GM-OR1M-POC-V11-W 连接电缆
双端线组,M8 - M12,3 针,TPE 缆线,耐焊渣
主要优势一览
- 抗焊珠形成
- 适用于机器人应用/抗扭转
- 防护等级 IP66 / IP68
- 没有妨碍油漆变干的物质
- 耐臭氧
- 耐水解
- 耐油
- 无卤
- 专门的设计可以防松弛和错误安装
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V3-GM-OR1M-POC-V11-W 技术数据
| 连接器 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 连接器 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 工作电压 | UB | 最大 48 V AC / 60 V DC |
| 工作电流 | IB | 最大 4 A |
| 防护等级 | EN 60529 | |
| 插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
| 易燃性 | IEC 60332-1-2 , ISO 14572 , 阻燃性符合 ISO 14572 和 ISO 6722 标准 | |
| 无卤 | IEC 60754-2 | |
| 无铅 | RoHS 指令 2011/65/EU | |
| 耐水解 | 阻燃性符合 ISO 14572 和 ISO 6722 标准 | |
| 耐油 | ISO 14572 |
| 环境温度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 污染程度 | 3 | ||||||||||
| 连接器 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖链适用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 51,36 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 LABS | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无卤 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无铅 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 插塞式连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 缆线标记套管 | 2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。