选择您所在的国家/地区
停售
WS-UCC4000-F406-B15-B41-8197 无线超声波传感器
无线超声波传感器,带 LoRaWAN 接口
主要优势一览
- 电池供电
- 通过 LoRaWAN 无线电接口传输遥测数据
- 用于调整传感器的蓝牙接口






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WS-UCC4000-F406-B15-B41-8197 技术数据
| 无线电网络 | LoRaWAN | |
| 测量频率 | 5 min ... 24 h |
| 检测类型 | 超声波 | |
| 感应范围 | 250 ... 4000 mm | |
| 死区 | 0 ... 250 mm | |
| 分辨率 | 16 mm (对应 1 LSB) | |
| 准确度 | ± 3 满量程值的 % 在整个温度范围内 |
| GPS 传感器 | ||||||||
| ||||||||
| 温度传感器 | ||||||||
| ||||||||
| 电源 | 高容量锂电池 3,6 V , 13000 mAh 电池使用寿命约 5 年(在中欧环境条件 (- 25 °C ....+ 70 °C) 下,3 次测量/天,1 个地理定位/天,1 次无线传输/天,网络覆盖范围充分)。 |
| 接口类型 | 蓝牙 5.0 LE | |
| 发射器辐射功率 | + 8 dBm | |
| 频率范围 | 2402 ... 2480 MHz |
| 接口类型 | LoRaWAN | |
| 发射器频率 | 868 MHz | |
| 发射器辐射功率 | + 8 dBm | |
| 频率范围 | 863 ... 870 MHz (欧洲) | |
| 传输频率 | 5 分钟...24 小时 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 无线电和电信终端设备 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 机械容量 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| 耐冲击性 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| 抗振性 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| 气候条件 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 防护等级 | IP66 / IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 600 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 光束宽度 | 介质 | |
| 传输频率 | 24 h | |
| 测量频率 | 8 h |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。