选择您所在的国家/地区
停售
IQT1-FP-IO-C1D1 RFID 读写设备(危险场所)
RFID 读写设备(危险场所)
主要优势一览
- 防爆外壳
- 工作频率 13.56 MHz
- 符合 ISO 15693 标准
- 适用于 FRAM 转发器
- 通过螺丝端子连接
- 通过 Class I Groups C、D 认证
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
IQT1-FP-IO-C1D1 技术数据
| 工作频率 | 13.56 MHz | ||||||||||
| 传输速率 | 26 kBit/s | ||||||||||
| 感应范围 | |||||||||||
| |||||||||||
| UL 文件编号 | E254700 | ||||||||||
| 平均无故障时间 | 140 a (在 +40 °C 下运行) | ||||||||||
| 红色/绿色 LED | 绿色:通电 绿色闪烁:IO-Link 通信 红色/绿色闪烁:IO-Link 通信中断 | |
| 蓝色/黄色 LED | 蓝色:白色/已执行读码测试 黄色:检测到读/写标签 |
| 额定工作电压 | Ue | 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 功耗 | P0 | ≤ 2 W |
| 接口类型 | IO-Link | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 过程数据 | 输入 32 Byte 输出 32 Byte | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 数据传输速率 | COM 3 (230.4 kBaud) | |
| 最小循环时间 | 4 ms | |
| SIO 模式支持 | 无 | |
| 兼容主端口类型 | A 类 B 类 |
| RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
| UL 认证 | Class I,Division 1,Group C、D | |
| FCC 认证 | 此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生有害干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 注意: 如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。 | |
| IC 认证 | 此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. | |
| 无线电认证 | 美国:FCC IREIQT1FPIO 加拿大:7037A-IQT1FPIO |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 防护等级 | NEMA 类型 4、7、9 | ||||||||||
| 连接 | 接线端子 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 4080 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。