选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MH-18GMA 安装辅助件

安装法兰,用于 18 mm 直径直角超声波传感器

主要优势一览

  • 薄型
  • 集成 O 形密封圈
  • 压合传感器安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-18GMA 技术数据

材料Sarlink® 5775B 75,完全交联 TPV,耐紫外线
拧紧扭矩2 Nm
安装硬件包括以下各 3 件:
M5 x 20 mm 圆柱头内六角不锈钢螺钉
不锈钢垫圈 , 不锈钢螺母
补充信息适合与下列传感器一起使用:
UBE1000-18GM40A-SE2-V1
UB300-18GM40A-E4-V1
UB300-18GM40A-E5-V1
UB300-18GM40A-U-V1
UB800-18GM40A-E4-V1
UB800-18GM40A-E5-V1
UB800-18GM40A-I-V1
UB800-18GM40A-U-V1
一般说明