选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H50 SET 反射板

反射板,矩形 51 mm x 61 mm,带安装孔和固定带

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
  • 预装金属支架和夹紧缸
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H50 SET 技术数据

结构类型矩形
提供的附件不锈钢支架 有 2 个 M4 x 10 十字盘头螺钉 , 不锈钢 (ISO 7045) 和 2 个平垫圈 , 不锈钢 A2 , 外径:9 mm,内径:4.3 mm,厚度:0.8 mm (ISO 7089) 和 2 个外部带齿锁紧垫圈 , 不锈钢 A2 , 外径:8 mm,内径:4.3 mm,厚度:0.5 mm (DIN 6797,A 形)
夹紧缸,锌压铸件
(工厂预装配)
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸
高度36 mm
宽度83,4 mm
长度61 mm
安装安装孔
一般说明