选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SH-F35 防护罩

机械保护罩,适用于潮湿环境下的应用

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SH-F35 技术数据

CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
材料PPS;Ryton R4
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。