选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-G10-LIMITER 电压限制

电压限制器 G10

主要优势一览

  • 一体式外壳
  • 简单且快速的安装
  • 电压反馈限制
  • 镀金和机加工触点
  • 防护等级 IP68 / IP69K

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-G10-LIMITER 技术数据

结构类型扁平缆线端子
额定工作电压Ue24 V DC ± 10 % PELV
防护等级III
符合标准
防护等级EN 60529:2000
环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
防护等级IP67
IP67 / IP68 / IP69K,带扁平缆线 VAZ-FK-S-*
连接扁平缆线:缆线穿刺法
材料
触点铜锡合金/金
外壳PBT
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量40 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,65 Nm
尺寸
高度22 mm
宽度27,7 mm
长度40,5 mm
一般说明