选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-PUL-ECN-SEP2 导向轮

用于电缆牵引的独立导向轮

主要优势一览

  • 适用于所有电缆牵引型号的导向轮
  • 用于带式出口 ≥ 3°的应用
  • 非常适合壁式安装
  • 破除测量绳上的冰块
  • 用于桥接边缘和障碍物

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PUL-ECN-SEP2 技术数据

材料
导向轮支架不锈钢 1.4301 / AISI 304
导向轮聚酰胺 PA 6
存储不锈钢
间隔套不锈钢 1.4301 / AISI 304
安装材料不锈钢
质量130 g
供货范围2 内六角螺丝 M4 x 8
2 内六角螺丝 M4 x 8
一般说明