选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V45-G-C5-GN5M-PUR-E1S-V45-G 连接电缆

以太网总线电缆 RJ45 至 RJ45,PROFINET 编码,4 针,绿色 PUR 电缆,Cat5e,屏蔽,适用于拖链,抗扭

主要优势一览

  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 适用于拖链
  • 工业以太网
  • 符合 PROFINET
  • CAT5/CAT5e 缆线
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 无卤

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V45-G-C5-GN5M-PUR-E1S-V45-G 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型RJ45
样式直型
锁定卡锁
针脚数8
编码PROFINET
连接器 2
连接公头连接器
结构类型RJ45
样式直型
锁定卡锁
针脚数8
编码PROFINET
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接连接器 RJ45 : IEC 60603-7
组件类别CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
易燃性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
环境温度
固定缆线-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) ,UL: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
柔性电缆-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
插塞式连接器
防松弛可用
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至连接器
防护等级IP20
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 8 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 60 N / 100 mm
护套颜色绿色 (RAL 6018)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2 / 22 AWG
芯颜色1 号芯: 黄色
2 号芯: 橙色
3 号芯: 白色
6 核: 蓝色
内芯构造7 x 0,254 mm ∅
双绞线到双绞四线
屏蔽铝内衬聚酯薄膜
镀锡铜丝编织
长度L5 m
拖链适用性
牵引链循环最大值 1000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 2 m/s2
扭转循环min. 1000000
扭转应力± 180 °/m
扭转速度35 循环/分钟
质量265,4 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
主体PA,绿色
易燃性V-0
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
易燃性FT2
符合 UN ECE-R 118.01
一般说明