选择您所在的国家/地区
ICDM-RX/EN1-2DB9/RJ45-DIN 串口网关DeviceMaster®
串口网关,Ethernet/IP 到 Modbus,2 个端口,用于 DIN 导轨安装,带 DB9 连接器
主要优势一览
- DIN 导轨安装和 DB9 连接器
- EtherNet/IP 转换成 Modbus TCP、Modbus TCP 转换成 EtherNet/IP 以及 Modbus各协议之间的转换
- 高级 Modbus 网关和路由功能
- 数据映射子系统和内置 Modbus 集中器
- 基于 Web 的配置
- RS-232/422/485 软件可选接口
- 通过 NEMA TS2 认证
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR