选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICDM-RX/TCP-4DB9/2RJ45-PM 串行设备服务器DeviceMaster®

串行设备服务器,4端口,面板安装式,带DB9连接器

主要优势一览

  • 基于 Web 的配置
  • RS-232/422/485 软件可选接口
  • 通过 NEMA TS2 认证
  • TCP/IP 和 UDP 接口服务
  • 设备驱动程序(Windows 和 Linux)
  • 面板安装,带 DB9 串行连接器

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。4,043.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Korea - KCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICDM-RX/TCP-4DB9/2RJ45-PM 技术数据

UL 文件编号E185802
平均无故障时间35,5 a
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue9 ... 30 V DC
功耗4,8 W
额定电压UN24 V DC
电流消耗200 mA
浪涌保护15 KV/200 A,1 毫微秒
接口类型软件可选接口: RS-232 , RS-422 , RS-485(2 和 4 线)
物理 4 x DB9
协议原始序列
支持的波特率300 bps 至 230Kbps
接口类型工业以太网
物理 2 x RJ45
协议TCP/IP
其他协议ARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP 和 UDP 接口服务、Telnet 和 TFTP,并支持 IP 多路数据传输
传输速率10/100 Mbps
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 55032/A11:2020 , EN 55035:2017/A11:2020
RoHSEN IEC 63000:2018
防护等级NEMA TS2
电气安全EN 62368-1:2014-08
发射干扰EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
抗扰度EN 55035:2017/A11:2020
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 3048 m
防护等级IP20
连接电源: 螺丝接线端子
现场总线: 2 x RJ45
输入/输出: 4 x DB9
材料
外壳钢,黑色涂层
质量1.5kg
尺寸
高度38,1 mm
宽度160 mm
长度275 mm
结构类型机柜模块
安装面板
一般说明