选择您所在的国家/地区
ICDM-RX/PN-2ST/RJ45-DIN 串口网关DeviceMaster®
串口网关,PROFINET IO,2端口,DIN 导轨安装,带螺丝端子
主要优势一览
- DIN 导轨安装和螺丝端子连接
- PROFINET IO:将串行和 Ethernet TCP/IP 设备连接到 PROFINET IO 控制器和 TCP/IP 应用
- 基于 Web 的配置
- RS-232/422/485 软件可选接口
- 通过 NEMA TS2 认证
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
ICDM-RX/PN-2ST/RJ45-DIN 技术数据
| UL 文件编号 | E185802 | |
| 平均无故障时间 | 58,6 a |
| LED 指示 | 参见手册 |
| 额定工作电压 | Ue | 5 ... 30 V DC |
| 功耗 | 1,5 W | |
| 额定电压 | UN | 24 V DC |
| 电流消耗 | 60 mA |
| 接口类型 | 软件可选接口: RS-232 , RS-422 , RS-485(2 和 4 线) | |
| 物理 | 2 个螺丝端子 | |
| 协议 | 原始序列 | |
| 支持的波特率 | 300 bps 至 230Kbps |
| 接口类型 | 工业以太网 | |
| 物理 | 1 x RJ45 | |
| 协议 | PROFINET IO | |
| 其他协议 | ARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP 和 UDP 接口服务、Telnet 和 TFTP,并支持 IP 多路数据传输 | |
| 传输速率 | 10/100 Mbps |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000:2018 | ||||
| 防护等级 | NEMA TS2 | |
| 电气安全 | CSA C22.2 编号 60950/UL60950 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4、EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2、EN 55024 |
| 环境温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 最大 95 % | |
| 海拔高度 | 0 ... 3048 m |
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||
| 连接 | 电源: 螺丝接线端子 现场总线: 1 x RJ45 输入/输出: 2 个螺丝端子 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 130.4g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 结构类型 | 机柜模块 | ||||||||||
| 安装 | DIN 安装导轨 | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。