选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICDM-RX/MOD-DB9/RJ45-PM 串口网关DeviceMaster®

串口网关,Modbus,1端口,面板安装,带DB9连接器

主要优势一览

  • 面板安装和 DB9 串行连接器
  • Pure Modbus、多个 Modbus 主设备和从属设备类型,远程、本地和专用设备
  • RS-232/422/485 软件可选接口
  • 基于 Web 的配置
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICDM-RX/MOD-DB9/RJ45-PM 技术数据

UL 文件编号E185802
平均无故障时间48,4 a
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue5 ... 30 V DC
功耗2,1 W
额定电压UN24 V DC
电流消耗50 mA
接口类型软件可选接口: RS-232 , RS-422 , RS-485(2 和 4 线)
物理 1 x DB9
协议Modbus/ASCII
Modbus/RTU
Raw/ASCII
支持的波特率300 bps 至 230Kbps
接口类型工业以太网
物理 1 x RJ45
协议MODBUS TCP/IP
MQTT + Sparkplug B
其他协议ARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP 和 UDP 接口服务、Telnet 和 TFTP,并支持 IP 多路数据传输
传输速率10/100 Mbps
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
RoHSEN IEC 63000:2018
电气安全CSA C22.2 No. 60950/CSA C22.2 No. 60950/UL60950
发射干扰EN 61000-6-4、EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
抗扰度EN 61000-6-2
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 3048 m
防护等级IP20
连接电源: 可插拔螺丝端子
现场总线: 1 x RJ45
输入/输出: 1 x DB9
材料
外壳不锈钢
质量220g
尺寸
高度71,1 mm
宽度20,3 mm
长度91,4 mm
结构类型机柜模块
安装面板安装
一般说明