选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBL-PUR-U-GY-05x150-100M 散装未加工线缆

缆线,PUR/PP,5 芯,灰色,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转,耐油

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • cURus 认证
  • 无卤

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PUR-U-GY-05x150-100M 技术数据

工作电压UB最大 600 V AC/DC
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
额定电阻DIN VDE 0472-803
UL 认证AWM 型 21223/11172
环境温度
固定缆线-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
电缆
护套直径8,7 mm ±0.2 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 7.5 倍缆线直径,固定式
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数5
线芯横截面积1,5 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
5 号芯: 灰色
长度L100 m
拖链适用性
牵引链循环min. 5000000
运动速度max. 3,3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 5 m/s2
扭转循环min. 2000000
扭转应力± 180 °/m
质量13790 g
无 LABS是
无卤是
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
额定电阻良好
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT1
一般说明