选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IPC02-C1 10pcs RFID 标签

代码载体

主要优势一览

  • 无源载码体
  • 40 位固定码
  • 可从两侧读取
  • 防护等级 IP68
  • ISO 信用卡格式

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IPC02-C1 10pcs 技术数据

工作频率125 kHz
传输速率2 kBit/s
颜色白色
芯片类型EM4102 Unique (EM Microelectronic)
读循环无限
数据保留期> 10 年
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
防护等级IP68
材料
外壳PVC
安装
空气中是
质量6 g
尺寸
高度0,8 mm
宽度54 mm
长度85,6 mm
结构类型卡片
注意包装数量,10 件
一般说明