选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQC21-C1 10pcs RFID 标签

数据载体

主要优势一览

  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 64 位固定码
  • 提供 896 位内存
  • 可从两面读写
  • 防护等级 IP68
  • ISO 信用卡格式

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IQC21-C1 10pcs 技术数据

工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
芯片类型I-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
存储器组织4 字节/块
读循环无限
写循环100000
数据保留期50 年
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
防护等级IP68
材料
外壳PVC
安装
空气中是
质量6 g
尺寸
高度0,8 mm
宽度54 mm
长度85,6 mm
结构类型卡片
注意包装数量,10 件
一般说明