选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1T-G-PG11 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M12直型,T型编码,4针,适用于8-10 mm电缆直径

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 金属锁定
  • UL 认证部件
  • 无卤

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1T-G-PG11 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码T 型
额定工作电压Ue最大 48 V AC / 63 V 直流
额定工作电流Ie最大 12 A
体积电阻< 5 mΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
UL 文件编号E363587
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 18 mm
配接次数min. 100
防护等级IP67
连接螺丝端子,用于最大 1.5 mm2 / AWG 16 带导线端箍
螺丝接线端子,允许最大线径 2.5 mm2 / AWG 14 无导线端套圈
电缆
护套直径8 ...10 mm
线芯横截面积2,5 mm2 / 14 AWG 最大
质量30 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体PA,黑色
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-0
一般说明