选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECN21IL-* 恒力开度仪

恒力开度仪

主要优势一览

  • 坚固的铝制卷筒外壳
  • 紧凑设计
  • 带钢头的波纹管
  • 广泛的安装选项
  • 最长 5 m 的测量缆线
  • 防锈耐酸测量缆线
  • 选配导向滑轮

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECN21IL-* 技术数据

设备类型工业线
测量范围2000 ... 5000 mm
结构类型80 mm、130 mm
B10d300000
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
绳直径0,55 mm
回缩速度4 m/s
防护等级IP64
材料
外壳氧化铝
带不锈钢 1.4401/316
使用寿命可达 106 次循环
供货范围安装旋转编码器所需的联轴器取决于法兰的类型 , 安装夹 , 用于安装适配器和旋转编码器的螺栓 , 密封件(安装旋转编码器所需的各种密封件) , 六角套筒扳手,1.3 AF
一般说明