选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICRL-U-8M12-G60 非管理型以太网交换机RocketLinx®

非管理型以太网交换机,IP67防护等级,8个M12端口,适用于宽温度范围

主要优势一览

  • IP65/67 级坚固外壳,适合在恶劣环境中使用
  • 8 个 M12 10/100BASE-TX 端口
  • 冗余电源
  • C1D2 认证
  • 适用于 PROFINET IO 和 EtherNet/IP
  • 更宽的工作温度范围(-40 °C 至 +70 °C)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU – ECE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRL-U-8M12-G60 技术数据

UL 文件编号E223772
平均无故障时间6779960 小时 (25 °C), 2716143 小时 (60°C)
连接类型M12,D 码
自动 MDI(-X)是
自动协商是
传输速率10BASE-T,100BASE-TX 10/100 Mbps
缆线类型类别 5e 或更佳
标准
IEEE 802.3 10BASE-T是
IEEE 802.3u 100BASE-TX是
IEEE 802.3x 流量控制和背压是
IEEE 802.1p 服务等级 (CoS)是
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue9,6 ... 45 V DC
功耗4,2 W
一般信息A 型 M12 电源 , 冗余电源
额定电压UN12 V , 24 V , 36 V
编号/类型8 x M12(快速以太网)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 55032:2015 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61131-2:2007 , EN 50121-4:2016 , EN 55032/A11:2020
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
电气安全IEC 61010
发射干扰EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
耐冲击性IEC 60068-2-27
永久抗冲击性IEC 60068-2-64
抗振性IEC 60068-2-6
标准EN 50155
UL 认证E223772 , E492874
E1 型式批准E1*118R03/02*0254*02
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 100 %
防护等级IP65 , IP67
连接电源 M12 A 型
以太网 8 个 M12 D 型
材料
外壳铝
质量470 g
尺寸
高度200 mm
宽度60 mm
长度31 mm
结构类型现场外壳
安装现场安装
一般说明