选择您所在的国家/地区
VAA-4E4A-KE-ZE/R ASi 输入/输出模块
KE 开关柜模块
4 路输入 (PNP) 和 4 路继电器输出
主要优势一览
- 外壳带采用颜色编码的可拆卸机械端子
- 通信监控
- 用于 2 线和 3 线传感器的输入
- 隔离式继电器输出
- 编址插孔
- 可选择传感器的供电:外部或来自模块
- 总线、内部传感器电源、输入和输出的功能显示
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- FR
VAA-4E4A-KE-ZE/R 技术数据
| 从属设备类型 | 标准从属设备 | |||||||||||||
| AS-Interface 规格 | V2.1 | |||||||||||||
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.0 | |||||||||||||
| 型材 | S-7.0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 文件编号 | E106378 | |||||||||||||
| LED 故障 | 故障显示;红色 LED 红色:通信故障或地址为 0 红色闪烁:过载,内部输入电源 | |
| LED INT | 内部输入电源激活;绿色 LED | |
| LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
| LED IN | 开关状态(输入);4 个黄色 LED | |
| LED OUT | 开关状态(输出);4 个黄色 LED |
| 辅助电源(输入) | UEXT | 12 ...30 V DC PELV |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 35 mA (无传感器)/最大210 mA |
| 浪涌保护 | O1 ...O4:过电压类别 II UEXT,Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) |
| 编号/类型 | 4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流 | |||||||
| 电源 | 来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT) | |||||||
| 电压 | 21 ... 31 V DC (INT) | |||||||
| 电流负载容量 | ≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT) | |||||||
| 输入电流 | ≤ 8 mA(内部限制) | |||||||
| 开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2) | |||||||
| ||||||||
| 信号延迟 | < 2 ms(输入/AS-Interface) | |||||||
| 编号/类型 | 4 路继电器输出,常开 | |||||||
| 电源 | 无 | |||||||
| 额定负载 | ||||||||
| ||||||||
| 控制电路 | 每个继电器 ≤ 8 mA(由 AS-Interface 供电) | |||||||
| 开关延时 | < 10 ms(AS-Interface/触点) | |||||||
| 使用类别 | DC-13 和 AC-14 | |||||||
| 开关 | ||||||||
| ||||||||
| 过载保护 | 熔断器 2 A 需用于负载电流电路 | |||||||
| 输入/输出 | 安全绝缘, 额定绝缘电压 300 V AC | |
| 输入/AS-Interface | 开关位置 INT:无 开关位置 EXT:加强绝缘,额定绝缘电压 66 V DC | |
| 输出/输出 | 基本绝缘,额定绝缘电压 300 V AC | |
| 输出/AS-Interface | 安全绝缘, 额定绝缘电压 300 V AC |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 低电压 | |||||
| |||||
| 电流隔离 | EN 60664-1:2007 | |
| 电磁兼容性 | NAMUR NE 21:1998-08 | |
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 污染程度 | 2 |
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||
| 连接 | 可拆卸端子 额定连接能力: 刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2 用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线: 柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 170 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | DIN 安装导轨 | ||||||||||
| 夹紧螺丝的拧紧扭矩 | 0.5 Nm ...0.6 Nm | ||||||||||