选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V3S-GR-YEE-V3/V3-GR Y 型分线器

Y 型分线器,3 针 M8 卡锁插头转成 2x3 针 M8 锁紧插座

主要优势一览

  • 在单个 M8 插槽上轻松合并两个信号
  • 卡锁
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 防护等级 IP65
  • 美国和加拿大 UL 认证
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
V3S-GR-YEE-V3/V3-GR 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数3
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数3
编码A 码
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 3 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性IEC 60332-1-2
UL 文件编号E231213
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
配接次数min. 100
防护等级IP65
质量10,67 g
插塞式连接器
主体TPU,黑色
接触表面金
易燃性V-0
一般说明