选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DC EX-BP S02 Charging Station

Battery pack charging station for Ex-BP S02 and BP S02

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

DC EX-BP S02 技术数据

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector , USB socket (type A) 2.0
Dimensions121 mm x 82 mm x 19 mm
NoteDelivery without charging cable PC S02 and without charger TC S02
Charging possible via the PC S02 charging cable or in the DS S02 desktop charging station
SeriesSmart-Ex® 02
一般说明