选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MINI QD LOOP Holding Strap

Mini QD loop

主要优势一览

  • Includes 3/8" click fasteners for easy attachment
  • Recommended weight load up to 1.13 kg
  • Tensile strength of up to 20 kg
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

MINI QD LOOP 技术数据

Colorblack
Materialplastic
DimensionsLength: 64 mm
Cord diameter: 1 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03
一般说明