选择您所在的国家/地区
K23-SSI/Rx/IU-C 信号转换器
SSI 至模拟信号转换器
主要优势一览
- 多功能装置,具有多种工作模式,适用于增量式旋转编码器、SSI 绝对值旋转编码器和带启动/停止接口的旋转编码器
- 16 位模拟量输出,可配置用于电压或电流操作
- 用于配置和信号读出的 USB 接口和 RS232/RS485 接口
- 转换时间非常短
- 用户可定义,非线性特性曲线,带 24 个插值点
- 用于向旋转编码器供电的辅助电压输出 5 V DC 和 24 V DC
- 六路控制输入和六路控制输出提供众多连接选项
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR