选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DS RSM 01 Docking Station

Docking station for RSM

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

DS RSM 01 技术数据

DescriptionDocking station DS RSM 01 with built-in magnet ensures improved hold of the RSM in the docking station
Colorblack
CableUSB cable for charging and data connection
Massapprox. 300 g
Dimensions
W x H x D98.5 mm x 110 mm x 90 mm
SeriesRSM-Ex
一般说明