选择您所在的国家/地区

转至全球网站

控制分配接线箱

Product family image for Ex d control and distribution panels

控制分配接线箱为工业环境中的电气安装及自动化模块提供集中化管理平台,确保在危险区域也能实现安全高效的运行。这些柜体采用坚固的防爆外壳设计,配备认证操作元件,可支持从电力分配到复杂机械控制的广泛过程自动化应用。

倍加福解决方案工程中心(SEC)与客户紧密合作,为每个项目开发定制化解决方案。 从初始评估与布局规划到最终检验、认证及文档编制,每块控制分配接线箱均按精确规格设计,可立即投入运行。这些箱体提供多种材质、尺寸和配置选择——包括不锈钢和铝制外壳——兼具机械强度、灵活性,并符合ATEX、IECEx和NEC等国际标准。

  • CPS系列:铝/不锈钢材质,适用于1区、2区、21区、22区环境安装
  • EJB系列:铝制,适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境
  • EJBX系列:不锈钢材质,适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境的安装。
  • GUB系列:铝制,适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境
  • GUBX系列:不锈钢材质,适用于1区、2区、21区、22区安装环境
CPS series control and distribution panels

CPS系列:铝/不锈钢材质控制分配接线箱(Ex de和Ex tb防爆等级)安装在1区、2区、21区、22区

CPS系列Ex d解决方案通过将防爆铝制或不锈钢外壳与GRP Ex e外壳组合,为危险区域的复杂控制应用提供最大灵活性。潜在产生火花的工业电气组件安装在组件的Ex d部分,而经认证的Ex e组件(如LED指示灯、按钮开关、控制开关、电流表和连接端子)则安装在便于操作的Ex e外壳内。 现场安装时,电缆可通过Ex e电缆引入装置和专用端子在Ex e外壳内轻松连接。此设计免除了现场安装Ex d电缆引入装置乃至屏障引入装置的必要性,确保整套装置安全运行并便于维护。

EJB series control and distribution panels

EJB系列:铝制控制分配接线箱(防爆类型Ex d和Ex tb)适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境的安装。适用于IIB+H2气体组别。

EJB系列提供采用耐腐蚀铝制外壳的控制分配接线箱,专为严苛工业环境设计。该系列提供多种尺寸和布局,将坚固结构与多功能设计相结合,满足多样化的控制分配需求。 IP66防护等级(加装O型圈可达IP66/67)及NEMA 4、4X、7、9认证,确保面板在严苛条件下仍能稳定运行。面板可根据项目需求定制,操作元件、电缆入口及压线盒位置灵活配置。当需监测内部组件时,可集成耐热钢化玻璃观察窗,且不影响保护外壳完整性。

EJBX series control and distribution panels

EJBX系列:不锈钢防爆控制分配接线箱(Ex d和Ex tb)适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境的安装。适用于IIB+H2气体组别。

EJBX系列包含控制分配接线箱,采用坚固耐用的防爆不锈钢外壳,专为腐蚀性及严苛环境设计。该系列提供多种尺寸和布局方案,兼具强度与适应性,可满足复杂控制与分配系统的需求。 具备IP66防护等级(加装O型圈后可达IP66/67),并符合NEMA 4、4X、7、9类标准,能可靠抵御恶劣环境侵蚀。面板支持定制化设计以满足项目需求,包括操作元件的灵活布局、电缆入口配置及兼容压线盒的选择。 针对需监测内部组件的应用场景,可选配耐热钢化玻璃观察窗,在保障安全的前提下实现清晰可视。

GUB series control and distribution panels

GUB系列:铝制控制分配接线箱(防爆类型Ex d和Ex tb)适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、1区环境。适用于IIC气体组别。

GUB系列控制分配接线箱采用耐用、耐腐蚀的铝制外壳,具备防火性能,专为严苛应用环境设计。该系列接线箱提供多种尺寸和布局配置,兼具机械强度与灵活设计选项,可满足各类控制与分配需求。 具备IP66防护等级(加装O型圈后可达IP66/67),并符合NEMA 4、4X、7、9防护标准,即使在恶劣环境中仍能保持可靠性能。 每块GUB面板均可根据项目需求灵活配置,包括操作元件、电缆入口和电缆引入装置的可变布局。对于需要观察内部组件的安装场景,可选配耐热钢化玻璃观察窗。

GUBX控制分配接线箱

GUBX系列:不锈钢防爆控制分配接线箱(Ex d和Ex tb)适用于1区、2区、21区、22区的安装。适用于IIC气体组别。

GUBX系列控制分配接线箱采用坚固耐腐蚀的防爆不锈钢外壳。该系列接线箱提供多种尺寸和布局选项,兼具机械强度与灵活设计,是高要求控制分配应用的理想之选。凭借高防护等级(IP66或加装O型圈后达IP66/67),即使在恶劣环境下仍能确保可靠性能。 每块GUBX面板均可根据项目需求定制,包括操作元件、电缆入口和电缆引入装置的灵活配置。对于需要可视化监控内部组件的应用场景,可选配耐热钢化玻璃观察窗。

语言
  • 德语
  • 英语
语言
手册和概览
文件类型
文件大小
语言
下载
手册和概览Linecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation文件类型
PDF
文件大小
491 KB
语言
英语
  • 德语
  • 英语
下载

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!