选择您所在的国家/地区
工业计算机与显示器(人机界面)

倍加福 VisuNet——面向过程自动化的工业人机界面
从抗冲击和抗振性性能到符合良好生产规范(GMP)的清洁标准,倍加福提供满足各类过程工业需求的HMI解决方案。VisuNet人机界面系列包含多种坚固耐用的工业监视器、箱式电脑、瘦客户端软件及外围设备。
VisuNet操作员工作站和监控系统在全球石油天然气勘探、炼油厂、化工及制药生产设施中被广泛采用。此类工业应用的人机界面(HMI)需承受潮湿环境、极端温度变化以及全天候运行的严苛考验。为确保绝对可靠性,VisuNet系统采用工业级组件制造,并针对恶劣环境下的长期使用进行了优化设计。
您的福利
每台VisuNet操作员工作站均凝聚了数十年的防爆技术积淀。其操作员工作站及组件均通过设计认证,适用于全球ATEX/IECEx 1区/21区、2区/22区以及NEC 1区/2区危险场所。同时提供适用于非防爆工业环境的产品。
VisuNet操作界面已通过全球认证,因此倍加福提供全球支持实属理所当然。无论您身处世界何地,倍加福都能通过遍布全球的办事处和分支机构网络为您提供服务与支持。
倍加福提供完整的单一来源人机界面解决方案——不仅限于独立的面板电脑和显示器。我们提供多种外壳、安装选项及外围设备,包括底座、壁挂式安装选项、键盘、条码阅读器,以及可监控和管理所有倍加福瘦客户机设备的完整协调软件。
没有两款应用是完全相同的。对于超出标准产品组合范围的需求,倍加福提供定制化工程解决方案。无论是特殊的安装方案、额外的RFID读取器,还是完全认证的双显示器系统,倍加福全球解决方案工程中心(SECs)都能提供解决方案。
语言
- 德语
- 英语
手册和概览 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 手册和概览Product Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Product Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Product Information - Industrial Box Thin Clients BTC22 and BTC24 | 文件类型 PDF | 文件大小 775 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Product Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2 | 文件类型 PDF | 文件大小 801 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Brochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语
| 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!