选择您所在的国家/地区

转至全球网站

H系列的隔离式安全栅

隔离屏障H型系统组装产品组图像2800x800.webp

H系列由安装在终端板上的隔离屏障构成,通过电流隔离实现与潜在爆炸区域信号的双向传输。终端板安装于控制柜内的35毫米DIN导轨上。通过插入式模块可闭合现场侧与控制侧之间的信号回路。该系统与过程控制系统结合使用时,可为中大型系统提供高效解决方案。

H系列提供以下实用优势:

    固定布线消除了昂贵且繁琐的单独布线需求

    • 快速且安全的连接至过程控制系统

    规划与布线、安装与调试、文档编制所需的工作量更少

    • 模块和终端板的诊断功能与故障监控确保高可用性

作品集

语言
  • 葡萄牙语
  • 英语
  • 德语
语言
手册和概览
文件类型
文件大小
语言
下载
手册和概览Product Overview - Interface Technology文件类型
PDF
文件大小
4 MB
语言
英语
  • 葡萄牙语
  • 英语
  • 德语
下载
应用报告
文件类型
文件大小
语言
下载
应用报告Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants文件类型
PDF
文件大小
412 KB
语言
英语
  • 英语
  • 德语
下载
应用报告Application Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications文件类型
PDF
文件大小
2 MB
语言
英语
  • 德语
  • 英语
下载

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!