选择您所在的国家/地区
Ex [pxb] 认证正压系统
了解更多并配置您的系统

6500系列防爆排气与正压系统可将保护外壳内的分类从1区/21区降至非危险区域。普通工业设备可在保护外壳内安全运行。
- 适用于1/21区应用,最高可达SIL 2(符合IEC 61508标准)
- 箱体容积可达12.7立方米(450立方英尺)
- 符合ATEX、IECEx、CCC、UKCA及其他标准
- 用户友好,编程简便
- 电力、气动装置及温度/压力监测的自动控制
- 通用电源:交流或直流
- 本安型液晶触摸屏用户界面可在运行期间进行配置和监控
- 通过RS-485/HART和蓝牙连接实现远程监控功能
- 预设程序,轻松配置
- 适用于不同流速及连续流/稀释工况的数字压力释放阀
- 分析仪的稀释控制与监测
- 紧凑设计,可选面板安装或直接安装
配置您的6500 系列

6000 系列 Ex [pxb] 认证正压系统可将保护外壳内的危险等级从1区/21区降至非危险区域。普通工业设备可在保护外壳内安全运行。
- 适用于1区/21区或I类和II类、1区应用场景
- 箱体容积可达12.7立方米(450立方英尺)
- 符合ATEX、IECEx、cULus、NFPA 496、CCC及其他标准
- 自动设置,菜单驱动配置
- 自动快速交换®技术,实现温度控制与泄漏补偿
- 旁路功能,便于维护和调试
- 数字压力释放阀,带流量与压力监测功能
- 用户界面可旋转以适应水平或垂直安装
- 双行显示、本质安全型、背光液晶编程屏幕
- 自动断电装置控制机柜的电源供应
系统故障期间 - 提供组件套件,实现简便且整洁的集成
用于OEM应用
配置您的6000 系列
语言
- 德语
- 英语
- 西班牙语
- 中文
手册和概览 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 手册和概览Bebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | 文件类型 PDF | 文件大小 457 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览产品信息 - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 系列 Ex pxb/pyb 净化和增压系统(用于 Zone 1/21) | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 中文
| 下载 |
| 手册和概览Product Information - Low Leakage Vent | 文件类型 PDF | 文件大小 385 KB | 语言 英语 | 下载 |
应用报告 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 应用报告Application Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO Tankers | 文件类型 PDF | 文件大小 351 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - EPV Low-Leakage Vents | 文件类型 PDF | 文件大小 369 KB | 语言 英语
| 下载 |
更多文献信息 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 更多文献信息Installation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization System | 文件类型 PDF | 文件大小 13 MB | 语言 英语 | 下载 |
| 更多文献信息Product Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | 文件类型 PDF | 文件大小 403 KB | 语言 英语 | 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!
![Ex [pxb] 认证正压系统 Ex [pxb] 认证正压系统](/_ipx/q_80/w_412/fsmedia/0393862a-0579-4fc6-860e-db3cc253dc1e/mam_upload/Ex_pxb_group_2800x800.webp?i=22732)