选择您所在的国家/地区

转至全球网站

接线端子和接线盒(Ex e、Ex i、Ex op)

Ex e 端子接线盒产品系列图片

倍加福提供全面的端子接线盒和接线箱系列,涵盖多种防爆型式:Ex e(增强安全型)、Ex ia(本安型)、Ex tb(防爆型)和Ex op pr(受保护的光辐射型)。 这些产品均通过ATEX、IECEx、NEC等国际防爆标准认证,可在1区、2区、21区、22区或I类、II类2区危险场所内实现安全可靠的信号与电力分配。

提供多种外壳尺寸和坚固材料以满足不同应用需求。客户可选择采用玻璃纤维增强聚酯(GRP)、拉丝不锈钢或铝材制成的端子接线盒和接线盒。这些材料确保了产品的高耐久性、机械强度以及耐高温低温特性,使其适用于海上作业、石油天然气行业、化工厂等恶劣工业环境,或对卫生要求严格的场所。

丰富的接线端子类型、电缆引入装置及配件选择,可根据危险区域的具体项目需求实现端子接线盒与接线箱的完全定制化。每种配置均能确保完美契合预期用途,具备高防护等级(IP66、NEMA 4X级)及扩展的环境温度范围。

得益于其智能设计,倍加福端子接线盒和接线盒支持简便安装与轻松维护。无论应用于化工厂、油气炼制厂、制药生产,还是海上及船舶领域,这些解决方案均能提供长效防爆保护与可靠运行保障。

接线端子和接线盒

  • GR系列:玻璃纤维增强聚酯,适用于1区、2区、22区以及I类、II类、2区环境
  • SR系列:不锈钢材质,适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、2区环境。

接线盒

  • GR系列:玻璃纤维增强聚酯,适用于1区、2区、2区、22区
  • SR系列:不锈钢材质,适用于1区、2区、21区、22区环境
GR系列:玻璃钢材质的接线端子和接线盒(Ex e、Ex ia、Ex tb防爆等级)

端子接线盒与接线盒GR系列:玻璃钢材质的接线端子和接线盒(Ex e、Ex ia、Ex tb防爆等级)适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、2区环境的安装

这些玻璃纤维增强聚酯(GRP)外壳具有不同尺寸和深度,可配置成几乎任何客户定制的危险区域端子接线盒或接线盒。 多项特性显著简化安装与操作流程:专用的撬开点便于开启,发泡密封垫确保符合IP66及NEMA 4X防护等级,密封边缘采用特殊防护设计。凭借扩展至-60°C的温度范围,GR系列接线端子和接线盒可作为经济高效的替代方案,满足众多原本需采用不锈钢外壳的安装场景。

SR系列:不锈钢防爆接线端子和接线盒(Ex e、Ex ia、Ex tb)

SR系列:不锈钢防爆接线端子和接线盒(Ex e、Ex ia、Ex tb)适用于1区、2区、21区、22区以及I类、II类、2区环境的安装

专为危险区域和极端恶劣环境设计,不锈钢SR系列外壳的IP66、NEMA 4X级端子接线盒与接线盒,在灵活性和耐用性方面树立了全新标杆。其模块化设计可根据客户需求集成各类配件,如法兰板、铰链、安装支架或盖板安全装置。 该系列产品适用于壁挂安装,可通过90°旋转安装支架或铆螺母直接固定,无需额外调整。此外,SR接线端子和接线盒采用45°回转法兰密封工艺,既能引导水流远离密封区域,又可在开启箱盖时防止积聚的灰尘污垢进入箱体。

GR系列:玻璃钢材质的光纤熔接盒(防爆操作型和防爆终端型)

接线盒GR系列:玻璃钢材质的光纤熔接盒(防爆操作型和防爆终端型)安装在1区、2区、21区、22区

GR.TFO光缆接头盒采用玻璃光纤增强IP66聚酯外壳,可在危险区域为光缆接头提供安全防护。每只坚固的接头盒最多可容纳8个接头,每个托盘最多可容纳12个熔接式接头。接头托盘符合DIN 47662及其他电信标准,并配备适配的接头保护支架和光纤应力消除装置。

SR系列:不锈钢光纤接头盒(防爆操作盘和防爆接线盒),带回流法兰

SR系列:不锈钢光纤接头盒(防爆操作盘和防爆接线盒),带回流法兰 安装在1区、2区、21区、22区

SR.TFO光缆接头盒采用不锈钢IP66保护外壳,可在危险区域安全保护光缆接头。每只坚固的接头盒最多可容纳8个接头,每个托盘最多可容纳12个熔接式接头。 熔接托盘符合DIN 47662及其他电信标准,可根据需求选配光纤应力消除装置。SR.TFO熔接盒采用45°回转法兰密封工艺,既能引导水分远离密封区域,又可在开启箱盖时防止积聚的灰尘污垢进入箱体。

语言
  • 英语
  • 德语
  • 法语
语言
手册和概览
文件类型
文件大小
语言
下载
手册和概览Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment文件类型
PDF
文件大小
2 MB
语言
英语
  • 英语
  • 德语
下载
手册和概览Product Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations文件类型
PDF
文件大小
1 MB
语言
英语
  • 英语
  • 德语
下载
手册和概览Product Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment文件类型
PDF
文件大小
10 MB
语言
英语
下载
手册和概览Product Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas文件类型
PDF
文件大小
437 KB
语言
英语
  • 英语
  • 法语
  • 德语
下载
应用报告
文件类型
文件大小
语言
下载
应用报告Application Report - Explosion-Protected Junction Box with Viewing Window for Quick and Easy Inspections文件类型
PDF
文件大小
359 KB
语言
英语
  • 英语
  • 德语
下载

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!