选择您所在的国家/地区

转至全球网站

safety at work

AS-Interface safety at work组合

AS-Interface Safety at Work 是 AS-Interface 的安全扩展模块,可轻松集成至现有 AS-Interface 网络中。所有标准组件与安全组件均通过同一电缆并行激活,使您能够在现有系统中集成安全功能,例如紧急停止装置或门监控装置。

为评估安全相关信号,您仅需额外配置一台安全监视器,该监视器通过动态代码序列与safety at work组件进行可靠通信。安装AS-Interface接口可确保符合EN 954-1标准的安全类别4要求,以及IEC/DIN EN 61508标准的SIL3安全完整性等级要求。

产品组合

AS-Interface安全开关

安全开关与使能开关

在操作机器时,必须遵守一系列与安全预防措施相关的法规、标准和法律。因此,在危险环境中安装防护装置是强制性的。我们的门监控安全方案正是为此而开发,旨在通过AS-Interface识别并评估这些防护装置的状态。我们提供全面的安全开关系列及配套配件,适用于多种应用场景。

手册和概览
文件类型
文件大小
语言
下载
手册和概览Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work文件类型
PDF
文件大小
258 KB
语言
英语
下载

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!