选择您所在的国家/地区

转至全球网站

基金会现场总线H1电源

现场总线电源基础

FieldConnex电源为Foundation Fieldbus H1现场设备供电,并通过单根通用A型电缆实现现场设备与控制系统之间的通信。

标准特性包括整体被动式设计——例如阻抗电路和极低的功耗。这种节能设计带来显著的成本节约和效率提升。机柜内空间增大且散热需求降低,通常无需在机柜内安装风扇。该设计确保电子元件具有超长的使用寿命。

能源枢纽

Power Hub 底板和独立电源模块组成。模块化设计可提供精准适配的解决方案,满足不同可用性需求,支持冗余配置及可选防爆型式。

这些主板可在机柜内实现简便且经济高效的布线。定制化的主机连接功能确保与所有过程自动化主机系统建立高效且零差错的连接。

导轨式电源模块

导轨式电源模块为单个段落供电。电源模块采用20毫米宽外壳设计,可直接卡扣安装于DIN导轨或电源导轨上。通过电源导轨,可连接至冗余大功率电源。该系列电源是小型安装或测试实验室环境的理想选择。模块支持无间隙嵌入式安装。

语言
  • 英语
  • 德语
语言
应用报告
文件类型
文件大小
语言
下载
应用报告Application Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle文件类型
PDF
文件大小
259 KB
语言
英语
  • 英语
  • 德语
下载
应用报告Application Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets文件类型
PDF
文件大小
199 KB
语言
英语
  • 德语
  • 英语
下载

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!