选择您所在的国家/地区
Profibus PA 段耦合器

PROFIBUS DP与PROFIBUS PA的相似性启发了倍加福开发人员创造透明段耦合器。该耦合器将连接至PA网络的所有设备呈现为DP现场设备。通过标准化代理技术,现已实现将Profibus PA集成至PROFINET控制器及资产管理系统。
分段耦合器无需配置且透明。PA侧的通信速度与DP侧无关。所有PA设备均配置为I类和II类主站,作为DP仪表运行。PA设备仅能看到分段耦合器的PA主站,该主站模拟了DP主站的功能。
数据电报与电源通过同一电缆传输至现场设备。区段耦合器的电源组件将电力施加于电缆。该组件已通过2区安装认证。不同电压及高达500毫安的供电电流水平,为您提供适用的防爆选择:
- 高功率主干线
- FISCO
- 实体
电源枢纽版本提供冗余选项,支持高可用性工厂设计。基本段耦合器采用单壳体集成设计,通常能满足小型应用需求。
语言
- 英语
- 德语
手册和概览 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 手册和概览FieldConnex® PROFINET/PROFIBUS-PA Gateway Driver Library for PCS7, flyer | 文件类型 PDF | 文件大小 437 KB | 语言 英语 | 下载 |
| 手册和概览Technical Information | 文件类型 PDF | 文件大小 3 MB | 语言 英语 | 下载 |
应用报告 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 应用报告Application Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | 文件类型 PDF | 文件大小 470 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | 文件类型 PDF | 文件大小 259 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | 文件类型 PDF | 文件大小 441 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | 文件类型 PDF | 文件大小 199 KB | 语言 英语
| 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!