选择您所在的国家/地区
工业雷达传感器

倍加福工业雷达传感器采用电磁波或雷达波作为物理原理。这些雷达波具有特殊特性,使其成为自动化应用的理想选择——在其他传感原理达到极限的场景中尤为适用:它们对干扰不敏感,传播速度接近光速,且几乎能被所有材料以不同程度反射。同时,它们还能在一定程度上穿透大多数材料。
移动机械用雷达传感器
倍加福的雷达传感器具备高达200 Hz的采样率、符合E1标准的EMC值以及集成CAN接口(符合CiA-301标准的CANopen或SAE J1939),特别适用于移动机械(如移动起重机、道路施工设备、农业机械)的集成应用。 车辆专用连接器如AMP Superseal或DEUTSCH可确保始终如一的可靠密封连接。此外,雷达传感器在其他应用领域同样提供可靠解决方案,例如叉车上自动导引车(AGV)的防碰撞系统,乃至储罐液位监测系统。

角反射器作为实用配件
若需提升目标物体的反射性能,或无法实现与FMCW雷达传感器的理想对准,倍加福产品组合中备有辅助角反射器作为配件。当金属角反射器安装于目标物体后,该物体的雷达横截面(RCS)将显著增大,雷达传感器的可检测性随之提升。
语言
- 英语
- 德语
- 西班牙语
- 意大利语
手册和概览 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 手册和概览Brochure - Industrial Radar Sensors with CAN Interface | 文件类型 PDF | 文件大小 2 MB | 语言 英语
| 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!