选择您所在的国家/地区
安全触边

倍加福的安全触边装置能够有效保护动力机械部件(如盖板、门或挡板)上的挤压和剪切边缘。该安全系统由外部安全控制单元、对射型光电传感器及橡胶型材构成,橡胶型材通过铝型材导轨进行导向。
该坚固的橡胶型材内置光导管,其中对射型光电传感器形成光路。当型材因外部压力变形时,光导管横截面减小,触发开关装置响应并实施停机。作为完整系统,该防护装置可实现符合EN ISO 13849标准的性能等级e、类别4防护要求,满足最高安全标准。
采用光电技术可将铝制和橡胶型材缩短至几乎任意长度,并能便捷地适应不同场景。安全触边显著提升了集成至各类机械与系统的灵活性。
安全触边一览
- 可靠保护移动边缘,例如在铣床上
- 最高安全标准,符合EN ISO 13849标准的性能等级e、类别4要求
- 在机器集成过程中实现最大灵活性
应用程序
- 存在更高受伤风险的应用场景
- 托盘系统、机器人、木材加工设备、包装机械、高架仓库货架及生产线的安全防护与危险区域管控。
语言
- 德语
- 英语
- 日语
手册和概览 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 手册和概览Product Overview - Sensors for Safety Applications | 文件类型 PDF | 文件大小 2 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Overview Accessories Safety | 文件类型 PDF | 文件大小 274 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 文件类型 PDF | 文件大小 47 MB | 语言 英语
| 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!