选择您所在的国家/地区
无线传感器节点

WILSEN.valve:阀门智能位置检测
WILSEN.valve LoRaWAN传感器解决方案专为过程技术和水管理应用开发,用于检测阀门位置。该方案兼具信号可靠性、操作简便性和高度灵活性:通过标准化M12接口,可将不同类型和型号的节能型NAMUR及2线制低功耗直流传感器(如电感式单/双传感器)连接至中央单元。 除阀门状态外,WILSEN.valve还能传输诊断数据及故障状态(如短路或导线断裂)。倍加福同时提供符合EN-ISO5211标准的预制安装解决方案,可适配市面上绝大多数阀门及管件。该方案包含安装支架、适配转接板及全套安装组件。
典型应用
过程工厂或水管理系统的 manual valves(手动阀)和 manual lever valves(手动杠杆阀)的阀门位置反馈与终端位置监测
语言
- 英语
- 德语
应用报告 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 应用报告Application Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | 文件类型 PDF | 文件大小 470 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Smart Position Feedback from Hand Lever Valves | 文件类型 PDF | 文件大小 322 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | 文件类型 PDF | 文件大小 566 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating States | 文件类型 PDF | 文件大小 443 KB | 语言 英语
| 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!