选择您所在的国家/地区
无线超声波传感器

威尔森声波测距仪:智能距离监测
WILSEN.sonic.distance专为距离测量优化设计,覆盖2.5米、4米或7米测量范围。与姊妹设备WILSEN.sonic.level相同,这款无线LoRaWAN传感器解决方案充分利用超声波原理的优势:材料特性、表面结构与颜色,以及积雪、雾气或灰尘均不会影响测量结果的质量。 此外,锥形声场传播特性使其监测范围远超点式传感原理。 WILSEN.sonic.distance可通过声束参数设置、1毫米分辨率、可调测量间隔及可选评估算法实现高精度适应应用环境。该LoRaWAN传感器解决方案还提供回波振幅值,支持设备与水面对齐校准。此信息同时为接收回波信号质量及其可靠性提供宝贵的综合反馈。
典型应用
水位监测用于防洪,托盘存储位置的托盘高度监测,常规距离测量任务
语言
- 德语
- 英语
应用报告 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 应用报告Application Report - Demand-Driven Emptying of Glass-Recycling Containers | 文件类型 PDF | 文件大小 580 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Reliable Remote Monitoring of Drain Grates | 文件类型 PDF | 文件大小 491 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | 文件类型 PDF | 文件大小 470 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | 文件类型 PDF | 文件大小 566 KB | 语言 英语
| 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!