选择您所在的国家/地区

转至全球网站

维护与诊断

本地化促进维护

若需维修或更换倍加福传感器,定位功能可实现对工厂内单个传感器的精准识别。通过特定的IO-Link参数定位控制系统需定位的传感器,闪烁的显示屏将标识该设备。

运行时长计数器为预测性维护奠定基础

运行时间计数器可提供传感器的实际运行时长信息。除通过用户程序查询运行时间外,还可设定传感器不得超过的限值。当运行时间达到特定数值且传感器需要更换时,系统将通知维修技术人员。

温度指示器可防止温度发生意外变化

当设备温度超过或低于其最佳工作温度时,可通过集成温度指示器获取该状态。这能快速定位故障点,从而采取相应措施避免设备停机,并减少耗时的故障排除工作。

设备状态启用状态监测

设备状态指示 IO-Link 设备是否运行正常。当出现错误信息时,用户可查看详细设备状态以便采取相应措施。这包括通用事件信息与制造商特定事件信息的概览。

稳定性警报实现基于需求的维护

若外部影响导致传感器偏离对准位置,且物体恰好处于感应范围内,则必须迅速校正传感器位置。稳定性报警装置可直接在传感器端检测此类偏差。受影响的传感器通过过程数据向稳定性报警装置发送状态信息,提示可靠性降低及潜在故障风险。如此便能快速执行维护指令,避免工厂或装配线停机。

数据存储简化了运行期间的传感器更换

所有 IO-Link 1.1 版本设备和主站均支持所谓的数据存储功能。该功能又称参数服务器功能,在成功调试后自动激活。在此过程中,设备设置将自动上传至主站端口的存储器(参数服务器)。 每次系统重启时,都会检查设备参数是否与参数服务器中的参数一致。若检测到差异,主站存储的参数将加载至设备——具体取决于端口配置。若设备设置在运行期间发生变更,这些变更将自动传输至主站的参数服务器。此机制确保设备设置与配置始终保持最新状态。

当因维护或设备故障而连接相同设备时,主控单元会将存储的参数加载至传感器中。这使得设备在运行期间能够快速准确地更换,无需预先知识或专用工具。在更换过程中,该机制确保具备正确设置的设备被安装至正确位置。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!