Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensore di protezione per porte ShieldScan
Massimizzare la sicurezza! Sensore di protezione per porte ShieldScan

Scanner a stato solido con tecnologia ToF resistente, per una protezione perfetta su ogni spigolo di chiusura.

Sensore di protezione per porte ShieldScan

Immagine promozionale della campagna relativa al sensore di protezione per porte ShieldScan

Solo un po’ di protezione… Non esiste!

Un casco da bicicletta “che non è elegante e non vi protegge”, un airbag “che mi fa pensare che preferirei non cadere” e un salvagente “beh, almeno è rotondo”: esempi perfetti del fatto che nulla dovrebbe essere solo “un po’ sicuro”! Lo stesso vale per la protezione automatica delle porte. Il sensore di protezione per porte ShieldScan garantisce la totale sicurezza delle vostre porte a battente in conformità alla norma EN 16005. Scoprite di più sulla nuova generazione di sensori che combina tecnologia innovativa, facilità di messa in servizio e design minimalista senza alcun compromesso.

Massima affidabilità in qualsiasi ambiente

Vantaggi

icona scudo

Una protezione affidabile in ogni momento

Grazie a un unico modulo per lato e a raggi singoli appositamente allineati, il sensore di protezione per porte monitora l’intera anta, nonché i bordi di chiusura principale e secondario. Funziona in modo preciso e affidabile grazie all’avanzata tecnologia a tempo di volo, anche in presenza di pavimenti lucidi, luce estranea e riflessi.

icona circolare

Funzionamento silenzioso e maggiore durata

Il sensore di protezione per porte ShieldScan di Pepperl+Fuchs si basa sulla tecnologia statica dei sensori a tempo di volo, che previene l’attrito, l’usura e i danni ai cuscinetti. Ciò ne aumenta la durata e limita il rumore di funzionamento generato dalle parti in movimento.

Icon Compact, struttura dal profilo custodia ribassato

Design compatto e a profilo ribassato dell’alloggiamento

Lo ShieldScan, con grado di protezione IP65, presenta un design semplice, sottile e compatto. Il suo coperchio, dotato di guarnizione integrata, può essere facilmente rimosso e respinge in modo affidabile le gocce di pioggia. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di colore, rendendo il modulo praticamente invisibile in qualsiasi telaio di porta.

icona: Montaggio e installazione semplici

Facilità di montaggio e installazione

Grazie alla tecnologia plug-and-play, lo ShieldScan preassemblato può essere installato in pochi semplici passaggi. Gli utenti possono mettere in funzione il dispositivo in modo rapido e intuitivo tramite un semplice controllo gestuale per la regolazione del campo e la regolazione dinamica del campo protettivo.

Applicazione del sensore di protezione per porte ShieldScan

Tecnologia innovativa, senza compromessi

Il nuovo ShieldScan per la protezione delle porte utilizza la tecnologia a tempo di volo. Questa tecnologia calcola la distanza in base al tempo di percorrenza di un raggio luminoso e consente misurazioni sicure e precise al millimetro, con elevata ripetibilità e tempi di risposta ridotti. Grazie a una geometria del fascio ottimizzata, il sensore è studiato su misura per le diverse esigenze delle tre aree della porta. In questo modo, ShieldScan monitora il bordo di chiusura principale, l’anta e il bordo di chiusura secondario tramite i suoi singoli fasci appositamente allineati. Rileva in modo affidabile se una persona o un oggetto interrompe i fasci di protezione. A seconda dell’altezza e della larghezza della porta da proteggere, il percorso del fascio si adatta alle condizioni della porta.

Il sensore di protezione per porte ShieldScan protegge il bordo di chiusura principale

Protezione del bordo di chiusura principale

Quest’area di rilevamento protegge la zona in corrispondenza del bordo di chiusura principale. A causa del percorso del raggio esposto, il sensore rileva sempre oltre il corrimano e non intercetta la maniglia della porta.

Il sistema di protezione per porte ShieldScan garantisce la protezione contro lo schiacciamento sul bordo della cerniera

Protezione anti-schiacciamento per il bordo della cerniera

Quest’area del raggio circonda il bordo di chiusura secondario. Grazie al campo del raggio curvo in corrispondenza del bordo della cerniera, ShieldScan rileva l’intrappolamento laterale. Ciò garantisce una protezione ottimizzata tra il telaio della porta e la cerniera. Ciò consente agli utenti di ottenere la migliore protezione anti-schiacciamento disponibile sul mercato.

Protezione dell’applicazione per ante con ShieldScan

Protezione dell’anta della porta

Questo percorso del raggio blocca l’anta della porta automatica. La porta si arresta se il campo di protezione viene interrotto da una persona o da un oggetto.

Funzionalità

“Parete virtuale” per la regolazione dinamica del campo protettivo

Il sensore dispone di una regolazione dinamica del proprio campo di protezione, che varia in funzione dell’angolo; pertanto, non è necessario effettuare un apprendimento esplicito della parete situata dietro la porta aperta. All’apertura della porta, i singoli raggi del campo di protezione vengono disattivati progressivamente, uno dopo l’altro, fino al raggiungimento dell’angolo massimo di apertura della porta. I cambiamenti che si verificano dietro la porta aperta vengono così ignorati. Ciò consente un funzionamento regolare, anche in presenza di condizioni ambientali mutevoli, quali la presenza di piante.

Sensore "plug-and-play" in un alloggiamento dal design compatto

Composto da un alloggiamento di base e da una copertura, lo ShieldScan può essere montato in pochi passaggi e con un massimo di tre viti sul bordo di chiusura secondario. È sufficiente un sensore per lato della porta per mettere in sicurezza l’intero battente. Durante la messa in servizio, il sistema di sensori memorizza innanzitutto la distanza dal pavimento. Tramite un comando gestuale intuitivo, viene innanzitutto definita la distanza dal bordo di chiusura principale (larghezza della porta) e, durante la successiva corsa della porta, viene definito l’angolo massimo di apertura della porta.

Installazione e messa in servizio semplici

Il sensore di protezione per porte ShieldScan può essere installato e messo in funzione in modo rapido e semplice. Tutti i componenti necessari sono inclusi nello scopo della fornitura. Questo video illustrativo vi mostra in dettaglio come si svolgono l'installazione e la messa in funzione.

Contattateci!

Avete domande sul sensore di protezione per porte ShieldScan? Saremo lieti di aiutarvi! È sufficiente inviarci un messaggio o fissare una consulenza personalizzata con uno dei nostri esperti.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!