Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sicurezza ottimizzata nel punto di schiacciamento sul lato delle cerniere delle porte a battente automatiche

In sintesi

  • Protezione affidabile del punto di schiacciamento sul lato delle cerniere delle porte a battente automatiche
  • Una protezione affidabile per le dita, anche quando si afferra la porta lateralmente
  • Tecnologia a stato solido "time-of-flight" all’avanguardia, priva di parti rotanti, che garantisce un funzionamento senza necessità di manutenzione
  • Design compatto per un’integrazione elegante
protezione della porta con il sensore di sicurezza ShieldScan

Il sensore di sicurezza per porte ShieldScan garantisce una protezione affidabile

L’applicazione

Le porte a battente automatiche richiedono una protezione affidabile durante l'intero ciclo di movimento della porta. Il punto di schiacciamento sul lato della cerniera rimane una delle aree più difficili da proteggere. La tecnologia di rilevamento convenzionale spesso non garantisce una protezione adeguata di questa zona critica.

L'obiettivo

Un cliente utilizzava già sensori di sicurezza per porte basati sulla tecnologia LiDAR, ma tali sensori presentavano un punto debole: non erano in grado di proteggere in modo ottimale il punto di schiacciamento sul lato delle cerniere. I sensori LiDAR creano un campo di rilevamento rettilineo allineato principalmente con il bordo anteriore. Questo piano segue l’anta della porta e non rileva l’area delle cerniere, lasciando uno spazio persistente tra l’anta e il telaio (stipite). Di conseguenza, vi è sempre uno spazio al di fuori del campo di scansione. L’areadellacerniera rimane un punto cieco persistente in cui le dita possono rimanere intrappolate.

ShieldScan: protezione automatica per porte

La soluzione

Il sensore di protezione per porte ShieldScan di Pepperl+Fuchs utilizza singoli fasci allineati con precisione e un’innovativa tecnologia a tempo di volo. A differenza dei sistemi basati su LiDAR con un piano di scansione fisso, ShieldScan impiega tre fasci di rilevamento curvati con precisione per monitorare costantemente il punto di schiacciamento sul lato della cerniera. Questa geometria ottimizzata dei fasci garantisce un rilevamento affidabile delle dita, proteggendo al contempo l’anta della porta, il lato di avvicinamento e il lato di sicurezza dell’ingresso.


Caratteristiche tecniche

  • Scanner a stato solido con tecnologia statica del tempo di volo (senza parti rotanti)
  • Geometria ottimizzata della trave per l’anta della porta, sul lato di avvicinamento e sul lato di sicurezza
  • Grado di protezione (IP65, NEMA 4)
  • Temperatura ambiente: da –30 a +60 °C (da –22 °F a +140 °F)
  • Uscite di segnale: SSR, NPN, PNP
  • Livello di integrità della sicurezza 2, livello di prestazione PL d

I vantaggi

Grazie al sensore di sicurezza per porte ShieldScan, i clienti beneficiano della massima sicurezza nelle zone critiche delle porte a battente. La geometria ottimizzata del raggio garantisce un monitoraggio completo e la protezione dai punti di schiacciamento. L’affidabile tecnologia a stato solido (senza parti rotanti) nonrichiedemanutenzione ed è immune alla luce ambientale, all’umidità e alle variazioni delle condizioni del pavimento. Il design compatto consente il montaggio integrato su praticamente qualsiasi porta, mentre il controllo gestuale intuitivo e l’installazione plug-and-play assicurano una messa in servizio rapida. Un unico tipo di sensore copre tutte le dimensioni standard delle porte, semplificando notevolmente la progettazione e la gestione delle scorte.

Animazione — Sensore di protezione per porte ShieldScanScoprite di più sul principio di funzionamento di ShieldScan e sulle sue sofisticate funzionalità.

Ulteriori informazioni

Sensore di protezione per porte ShieldScan

Sensore di protezione per porte ShieldScan

Scanner a stato solido con tecnologia ToF resistente, per una protezione perfetta su ogni bordo di chiusura.

Contact Us!

Do you have any questions about the ShieldScan door protection sensor? We are happy to help you! Simply send us a message or arrange a personal consultation with one of our experts.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!