Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensore di visione 3D Smartrunner Explorer
Possibilità infinite SmartRunner Explorer 3D con tecnologia di visione stereo

SmartRunner Explorer 3D

Entrate nella terza dimensione dell'automazione alla velocità della luce: lo SmartRunner Explorer 3D genera immagini 3D ad alta precisione sotto forma di nuvole di punti, oltre alle immagini 2D, grazie alla tecnologia di visione stereo.

In quanto sensore di dati grezzi, il sensore di visione 3-D è adatto a un'ampia gamma di applicazioni che richiedono un rilevamento dettagliato dei contorni, sia che si tratti dell'ispezione di merci su nastri trasportatori sia di applicazioni di prelievo e posizionamento nel campo della robotica.

Scopra SmartRunner Explorer 3D per le sue applicazioni di visione 3D.

Applicazioni e campi di impiego

I sensori della serie SmartRunner Explorer 3D sono adatti a numerose applicazioni che richiedono un rilevamento preciso dei contorni:

  • Rilevamento 3D: rilevamento di oggetti nello spazio tridimensionale

  • Verifica della presenza: verificare la presenza di oggetti

  • Controllo di completezza: verificare che il numero di oggetti sia corretto

  • Rilevamento della forma: confronto della forma con un profilo o un contorno di riferimento

  • Posizionamento: controllo della posizione degli oggetti e trasmissione dei dati di posizione

  • Monitoraggio degli spazi: monitoraggio degli spazi

  • Misurazione: dimensionamento degli oggetti e acquisizione dei dati di misurazione

Vantaggi

Icona 3D

Sensore 3D a 360 gradi

Lo SmartRunner Explorer 3-D può essere utilizzato per creare immagini di nuvole di punti 3D altamente precise, che forniscono una rappresentazione estremamente accurata degli oggetti. Le diverse versioni del sensore sono disponibili con tecnologia di visione stereo e possono essere impiegate in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per l'ispezione di merci su nastri trasportatori o per applicazioni di prelievo e posizionamento nel campo della robotica.

Icona lampadina

Soluzione flessibile

Pepperl+Fuchs può aiutarvi a scegliere la versione di sensore più adatta. Il sensore viene calibrato in fabbrica in anticipo e può essere integrato direttamente nell'applicazione. Ciò vi consente di risparmiare tempo e vi offre una soluzione flessibile.

Icon Electronics

Risultati di misurazione ad alta precisione

L'elevata risoluzione del chip consente di generare dati 3D estremamente dettagliati, in grado di riprodurre immagini anche degli oggetti più piccoli e delle loro proprietà fisiche. Le informazioni ottimizzate sulla profondità nella direzione z aprono la strada a campi di applicazione completamente nuovi.

icon smart data

Struttura dei dati standardizzata

La struttura dei dati in uscita delle due varianti di sensore è simile, indipendentemente dalla tecnologia dei sensori scelta. Entrambi i dispositivi possono essere integrati tramite Ethernet TCP/IP e la DLL fornita per C# oppure tramite wrapper in C e Python. Inoltre, GenICam e ROS consentono un accesso universale a dati, parametri e blocchi di programmazione dalle librerie software.

SmartRunner Explorer 3D con tecnologia di visione stereo

Il sensore di visione stereo è dotato di due telecamere sfalsate che riprendono la scena simultaneamente da angolazioni diverse. Le informazioni precise sulla profondità vengono calcolate dalla disparità misurata tra le due immagini mediante triangolazione. Ciò consente di ottenere un'immagine 3D completa dell'oggetto, che fornisce informazioni precise su forma, posizione e orientamento. Questa tecnologia garantisce un'elevata precisione di misurazione sia in applicazioni statiche che dinamiche e assicura risultati affidabili anche in presenza di geometrie complesse.

Primo piano del sensore SmartRunner Explorer 3D con tecnologia di visione stereo

Caratteristiche e software

Soluzione affidabile per sensori

sistemi di visione industriali, Smartrunner 3D, progettazione di alloggiamenti

Lo SmartRunner Explorer 3D è dotato di un robusto alloggiamento in alluminio con grado di protezione IP65. Il resistente alloggiamento del sensore resiste facilmente alle variazioni di temperatura, contribuendo a garantire risultati di misurazione sempre affidabili.

Un supporto per il montaggio integrato sul retro dell'alloggiamento facilita l'installazione e l'orientamento del sensore nell'applicazione. Ciò significa che il sensore può essere orientato completamente anche senza attrezzi in caso di sostituzione del dispositivo.

Software intuitivo ViSolution

Sistemi di visione industriali SmartRunner Explorer 3D, dashboard del software ViSolution

Tutti i sensori SmartRunner Explorer 3D vengono configurati tramite il software ViSolution di Pepperl+Fuchs. Questo strumento software gratuito si contraddistingue per un design chiaro, una guida utente intuitiva e una gestione dei dispositivi di facile utilizzo. È possibile generare dati 2D e 3D con pochi clic e visualizzarli su un PC. Una volta implementate, le impostazioni del software possono essere replicate su tutti gli altri modelli hardware, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Interfacce universali

GenICam: per la standardizzazione dei dati e l'accesso alle librerie di elaborazione delle immagini

illustrazione di Genicam

Lo SmartRunner Explorer 3D è dotato dell'interfacciauniversale GenICam. Questo standard è stato sviluppato per ridurre al minimo lo sforzo necessario per familiarizzare con i sistemi proprietari dei sensori di dati grezzi. GenICam integra i dati e i parametri specifici del prodotto in una struttura generica, rendendo così possibile un'elaborazione standardizzata. Grazie a GenICam, lo SmartRunner Explorer 3D può essere collegato anche a librerie di elaborazione delle immagini come HALCON. Le applicazioni possono essere implementate in modo semplice e rapido utilizzando i moduli di programmazione già pronti disponibili.

ROS: per applicazioni robotiche complesse e semplici prove di fattibilità

illustrazione di Ros

Dalle applicazioni di pick-and-place alla prevenzione delle collisioni: lo SmartRunner Explorer 3D viene impiegato per compiti impegnativi su robot di produzione o sistemi di trasporto a guida automatica (AGV). Queste applicazioni sono solitamente complesse e richiedono molto tempo per essere implementate. È qui che entra in gioco il framework open source Robot Operating System (ROS): esso comprende una serie di librerie software, strumenti e programmi disponibili come software open source. Ciò consente di implementare le applicazioni in modo rapido e semplice su PC o PC industriali. ROS offre inoltre vantaggi che vanno oltre la robotica. Ad esempio, gli utenti possono utilizzare gli strumenti open source per realizzare prove di concetto economicamente vantaggiose, che possono fungere da base per le decisioni di investimento.

Applicazioni

Scoprite i molteplici esempi di applicazione dello SmartRunner Explorer 3D.

Sistemi di visione industriali, tecnologia di visione, SmartRunner 3D, impianto di riempimento

Verifica della completezza e dell'integrità

Nel settore della tecnologia di confezionamento, lo SmartRunner Explorer 3D, dotato di tecnologia di visione stereo, viene utilizzato per verificare la completezza e l'integrità del contenuto dei cartoni. Ad esempio, gli impianti di riempimento lo utilizzano per garantire che nel cartone sia presente l'intero numero di bottiglie di vetro e che ciascuna di esse sia integra.

sistemi di visione industriali, applicazione SmartRunner 3D, robotica

Rilevamento preciso degli oggetti nella robotica

I robot pick-and-place si avvalgono di una speciale tecnologia dei sensori per rilevare e posizionare i componenti con precisione. Montato sul braccio del robot, lo SmartRunner Explorer 3D, dotato di tecnologia di visione stereo, consente un rilevamento accurato degli oggetti e fornisce un punto di presa esatto. Ciò permette di rilevare e posizionare i componenti con precisione.

SmartRunner Explorer 3D utilizzato per il porzionamento dell'impasto nelle macchine riempitrici

Porzionatura dell'impasto nelle macchine riempitrici

Nella produzione di prodotti da forno, l'impasto viene porzionato automaticamente e versato in stampi metallici. A causa delle diverse consistenze dell'impasto, le porzioni possono variare di dimensioni durante il riempimento. Per garantire un porzionamento uniforme, lo SmartRunner Explorer 3D utilizza la tecnologia di visione stereo per misurare il volume dell'impasto e individuare gli stampi metallici riempiti con una quantità insufficiente o eccessiva di impasto.

SmartRunner 3D nella produzione di batterie

Controllo di qualità ad alta precisione nella produzione di moduli batteria

Non appena i moduli batteria vengono assemblati, il sensore di visione 3D SmartRunner Explorer esegue un controllo qualità completamente automatizzato. L'immagine 3D ad alta risoluzione sotto forma di nuvola di punti generata dal sensore mostra tutti i dettagli necessari del modulo batteria. Ciò consente di verificare se tutte le celle della batteria sono presenti, se sono correttamente allineate e se sono disposte senza sporgenze.

Il misuratore SmartRunner 3D garantisce risultati di misurazione precisi nelle applicazioni su nastro trasportatore

Scoprite lo SmartRunner Measurer 3D!Esportazione diretta dei dati grazie alla valutazione integrata

Per semplificare l'implementazione della vostra applicazione, Pepperl+Fuchs offre lo SmartRunner Measurer 3-D. Grazie all'elaborazione integrata, il sensore di visione 3-D elabora i dati dell'immagine e fornisce risultati di misurazione precisi relativi a volume, dimensioni, rotazione e posizione. I risultati vengono trasmessi direttamente dal sensore senza necessità di elaborazione esterna delle immagini o di un PC industriale. Ciò riduce in modo significativo lo sforzo di integrazione e i costi nelle applicazioni in cui i valori misurati sono sufficienti.

Contattateci

Avete domande sulla famiglia di prodotti SmartRunner Explorer 3D o desiderate ricevere ulteriori informazioni? Siamo lieti di aiutarvi! È sufficiente compilare il modulo di contatto e inviarci un messaggio.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!