Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Misurazioni 3D precise con lo SmartRunner Measurer 3D

Sensore di visione SmartRunner Measurer 3D

Volume, dimensioni, rotazione e posizione rilevati direttamente dal sensore

Lo SmartRunner Measurer 3-D con elaborazione dati integrata definisce nuovi standard nella tecnologia di misurazione 3D industriale. Grazie alla tecnologia di visione stereo, volume, dimensioni, rotazione e posizione vengono calcolati direttamente all’interno del dispositivo, senza alcuna elaborazione esterna delle immagini. Anche con velocità degli oggetti fino a 2,5 m/s, il sensore di visione intelligente fornisce risultati precisi. Scoprite di più sull'elevata precisione di misura, la configurazione intuitiva e le versatili possibilità di applicazione del nuovo sensore di visione 3-D di Pepperl+Fuchs.

Risultati di misurazione precisi per applicazioni statiche e dinamiche

Il nuovo sensore di visione 3-D SmartRunner Measurer acquisisce le informazioni tridimensionali complete degli oggetti con una sola scansione e calcola tutti i valori di misura rilevanti relativi a forma, posizione e orientamento direttamente all'interno del dispositivo.

Alla base di questa misurazione precisa degli oggetti vi è la tecnologia di visione stereo. Due telecamere sfalsate tra loro riprendono simultaneamente la scena da prospettive diverse. Sulla base della disparità tra le due immagini, lo SmartRunner Measurer 3D utilizza la triangolazione per calcolare le informazioni esatte relative alla profondità e genera un'immagine 3D completa dell'oggetto, sia per applicazioni statiche che dinamiche, a velocità dell'oggetto fino a 2,5 m/s.

Un proiettore integrato proietta inoltre un motivo finemente strutturato sulla superficie dell'oggetto, fornendo punti di riferimento stabili anche su materiali difficili. Ciò consente al sensore di visione di raggiungere un'elevata precisione di profondità e ripetibilità, indipendentemente dal colore, dalla superficie o dal materiale.

SmartRunner Measurer 3D utilizza la tecnologia di visione stereo

Tecnologia di visione stereo per un rilevamento preciso della profondità

SmartRunner Measurer: sensore di visione 3-D con luce strutturata

Luce strutturata per risultati di misurazione affidabili

Integrazione flessibile e funzionamento intuitivo tramite il software ViSolution

Lo SmartRunner Measurer 3D può essere facilmente integrato in un'ampia gamma di ambienti di automazione e fornisce risultati di misurazione precisi direttamente al PLC tramite Modbus TCP. In alternativa, è disponibile un'interfaccia Ethernet TCP/IP, che può essere utilizzata anche per fornire dati immagine a fini di documentazione e analisi. Grazie a gateway opzionali, il sensore può essere facilmente integrato in reti PROFINET, EtherNet/IP o EtherCAT. Ciò garantisce agli utenti la massima flessibilità nella configurazione del proprio sistema.

Il sensore di visione 3-D viene configurato e gestito tramite il software intuitivo ViSolution. Grazie all’interfaccia utente chiaramente strutturata, alle immagini in tempo reale e alle funzioni preconfigurate, il sensore può essere reso operativo in pochi semplici passaggi. Parametri personalizzati individualmente, quali il tempo di esposizione o la regione di interesse (ROI), garantiscono che il sensore possa essere adattato perfettamente a qualsiasi applicazione. I risultati delle misurazioni e i dati delle immagini possono essere visualizzati e verificati immediatamente e senza particolari conoscenze di elaborazione delle immagini. Il software ViSolution rende la messa in servizio, la parametrizzazione e l’analisi un gioco da ragazzi.

Screenshot del software ViSolution che mostra il volume

Volume

Il dispositivo calcola il volume integrato dell'oggetto rilevato direttamente dalla nuvola di punti 3D. La superficie visibile viene presa in considerazione nella sua interezza, comprese le strutture irregolari.

Screenshot del software ViSolution che mostra le dimensioni

Dimensioni

La lunghezza, la larghezza e l'altezza vengono determinate come il rettangolo di delimitazione più piccolo possibile attorno all'oggetto. Ciò consente di misurare e confrontare in modo affidabile anche le forme irregolari.

Screenshot del software ViSolution che mostra la rotazione

Rotazione

La rotazione descrive l'orientamento del lato più lungo dell'oggetto rispetto all'asse X del sensore. Ciò consente di rilevare con precisione la posizione dell'oggetto, fornendo una base fondamentale per i processi automatizzati di presa o smistamento.

Schermata del software ViSolution che mostra il centro dell'oggetto

Posizione (centro)

Le coordinate del centro dell'oggetto indicano la posizione esatta nel sistema di coordinate definito. Esse fungono da riferimento per robot, sistemi di movimentazione o controlli di qualità.

Flessibilità per ogni applicazione

Dalle stazioni di prova ai sistemi di trasporto, lo SmartRunner Measurer 3D copre un'ampia gamma di possibili applicazioni. Acquisisce dati 3D completi, fornendo risultati accurati sia per oggetti in movimento che fissi. Ciò offre agli utenti la soluzione ideale per una vasta gamma di attività in applicazioni statiche o dinamiche, con velocità degli oggetti fino a 2,5 m/s.

Misurazione 3D efficiente per processi di smistamento fluidi con lo SmartRunner Measurer 3D

Misurazione 3D per processi di smistamento fluidi

Nei centri logistici automatizzati, il sensore di visione rileva con precisione e in tre dimensioni i colli e i sacchetti di plastica in transito. Il volume, le dimensioni e la posizione vengono determinati e trasmessi direttamente al sistema di smistamento. Questi dati vengono utilizzati per classificare e assegnare automaticamente le spedizioni, garantendo un flusso di materiali fluido, un controllo efficiente dell'impianto e la massima affidabilità del processo.

Il sensore di visione SmartRunner Measurer 3D garantisce una pallettizzazione ottimizzata

Pallettizzazione ottimizzata grazie a dati 3D precisi

Il misuratore SmartRunner 3D rileva le dimensioni e la rotazione di ogni collo in transito e invia i dati direttamente al sistema. Ciò consente al robot di pallettizzazione di calcolare l'orientamento e la posizione ottimali, garantendo strati uniformi, pile di pallet stabili e un flusso di materiale costantemente automatizzato.

Come acquisire, misurare e valutare oggetti con lo SmartRunner Measurer 3D

SmartRunner Measurer 3D in breve

  • Risultati della misurazione: volume, dimensioni, rotazione e posizione – non è necessaria alcuna elaborazione esterna delle immagini
  • Acquisizione 3D completa in un unico scatto per applicazioni sia statiche che dinamiche, con velocità degli oggetti fino a 2,5 m/s
  • Tecnologia di visione stereo per un rilevamento affidabile degli oggetti, indipendentemente dal colore e dalla forma
  • Messa in servizio semplificata: anteprima in tempo reale, area di interesse (ROI) definibile e parametri regolabili per superfici complesse
  • L'integrazione flessibile e l'assenza di unità di valutazione esterne riducono lo sforzo e i costi di integrazione
  • Applicazioni versatili: ideali per macchine di smistamento, sistemi di trasporto, robotica e operazioni di prelievo e posizionamento

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!